Tubo de plástico PTFEN-5/32-NT-300
8063350
Código de barras / GTIN : 4052568440657
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Diámetro interior
2.9 mm
Presión de funcionamiento en función de la temperatura
-0.95 bar - 12 bar
Temperatura ambiente
-20 °C - 150 °C