Tubo de plástico PTFEN-5/16-NT-150
8063351
Código de barras / GTIN : 4052568440664
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Diámetro interior
5.9 mm
Presión de funcionamiento en función de la temperatura
-0.95 bar - 12 bar
Temperatura ambiente
-20 °C - 150 °C