Conector NPQR-L-Q16-E

8085715

Código de barras / GTIN : 4052568553326

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
Para tubo flexible con diámetro exterior de 16 mm
Conexión neumática 2
Para tubo flexible con diámetro exterior 16 mm
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura
-0.95 bar - 12 bar
Temperatura ambiente
-5 °C - 150 °C
Diámetro nominal
16 mm