Conector NPQR-T-Q14-E

8085721

Código de barras / GTIN : 4052568553333

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
Para tubo flexible con diámetro exterior de 14 mm
Conexión neumática 2
Para tubo flexible con diámetro exterior 14 mm
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura
-0.95 bar - 12 bar
Temperatura ambiente
-5 °C - 150 °C
Diámetro nominal
14 mm