Unidad de filtro y regulador MS4-LFR-1/4-D6-C-P-M-AG-MPA-B
8098265
Código de barras / GTIN : 4052568569945
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
G1/4
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
1500 l/min
Margen de regulación de presión
0.3 bar - 7 bar
Histéresis máxima de la presión
0.5 bar