Racor NLFA-D-U14-B2.1-PP-P10

8104289

Código de barras / GTIN : 4052568578640

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión de fluidos
UNF1/4-28
Conexión de fluidos 2
para tubo flexible con Ø interior de 2,1 mm
Forma constructiva
Recta
Temperatura del medio
0 °C - 35 °C
Forma constructiva
Fijación del tubo flexible mediante boquilla estriada