Válvula de asiento inclinado VZXA-A-TS6-13-M6-B1T-16-K-46-17-PR-PM

8111583

Código de barras / GTIN : 4052568550509

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión del cable
Manguito roscado G1/2 según DIN ISO 228
Caudal Kv
4.9 m³/h
Presión del medio
0 bar - 16 bar
Grado de protección
IP65 - IP67