Válvula de asiento inclinado VZXA-A-TS6-40-M6-B1T-15.5-K-75-20-PR-PM
8111587
Código de barras / GTIN : 4052568576646
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión del cable
Manguito roscado G1 1/2 según DIN ISO 228
Caudal Kv
34.5 m³/h
Presión del medio
0 bar - 15.5 bar
Grado de protección
IP65 - IP67