Válvula de asiento inclinado VZXA-B-TS6-13-M2-B1T-30-K-46-17-PM
8111589
Código de barras / GTIN : 4052568550516
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión del cable
Manguito roscado G1/2 según DIN ISO 228
Caudal Kv
4.6 m³/h
Presión del medio
0 bar - 30 bar
Grado de protección
IP65 - IP67