Válvula de asiento inclinado VZXA-B-TS6-25-M2-B1T-8.3-K-46-17-PM
8111592
Código de barras / GTIN : 4052568550530
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión del cable
Manguito roscado G1 según DIN ISO 228
Caudal Kv
15.9 m³/h
Presión del medio
0 bar - 8.3 bar
Grado de protección
IP65 - IP67