Válvula de asiento inclinado VZXA-B-TS6-32-M2-B1T-4.4-K-46-17-PM
8111594
Código de barras / GTIN : 4052568550547
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión del cable
Manguito roscado G1 1/4 según DIN ISO 228
Caudal Kv
22.2 m³/h
Presión del medio
0 bar - 4.4 bar
Grado de protección
IP65 - IP67