Válvula de asiento inclinado VZXA-B-TS6-32-M2-B1T-13.5-K-75-20-PM
8111595
Código de barras / GTIN : 4052568576684
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión del cable
Manguito roscado G1 1/4 según DIN ISO 228
Caudal Kv
24.4 m³/h
Presión del medio
0 bar - 13.5 bar
Grado de protección
IP65 - IP67