Válvula de asiento inclinado VZXA-B-TS6-40-M2-B1T-9.3-K-75-20-PM

8111596

Código de barras / GTIN : 4052568576691

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión del cable
Manguito roscado G1 1/2 según DIN ISO 228
Caudal Kv
32.9 m³/h
Presión del medio
0 bar - 9.3 bar
Grado de protección
IP65 - IP67