Válvula de asiento inclinado VZXA-B-TS7-3/4"-M2-B1T-12.8-K-46-17-PM
8111605
Código de barras / GTIN : 4052568550578
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión del cable
Manguito roscado 3/4 NPT conforme a ANSI/ASME B 1.20.1
Caudal Kv
11.1 m³/h
Presión del medio
0 bar - 12.8 bar
Grado de protección
IP65 - IP67