Válvula de asiento inclinado VZXA-B-TS7-1"-M2-B1T-8.3-K-46-17-PM
8111607
Código de barras / GTIN : 4052568550585
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión del cable
Manguito roscado 1 conforme a ANSI/ASME B 1.20.1
Caudal Kv
15.9 m³/h
Presión del medio
0 bar - 8.3 bar
Grado de protección
IP65 - IP67