Bobina magnética VACC-S13-11-K4-1-NM4A
8114078
Código de barras / GTIN : 4052568557218
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión eléctrica
Caja de bornes, rosca para introducción de cables M20x1,5
Valores característicos de las bobinas
14 - 32 V DC: 0,22 - 1,1 W
Grado de protección
IP65