Bobina magnética VACC-S18-35-K4-2U-KS4ME

8118315

Código de barras / GTIN : 4052568588342

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión eléctrica
Caja de bornes, rosca para introducción de cables M20x1,5
Valores característicos de las bobinas
110 V AC: 50/60 Hz, potencia de 3,5 VA - 110 V DC: 3,5 W
Grado de protección
IP66