Bobina magnética VACC-S13-18-K4-27U-NE4ME
8118333
Código de barras / GTIN : 4052568565053
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión eléctrica
Caja de bornes, rosca para introducción de cables M20x1,5
Valores característicos de las bobinas
60 V AC: 40/65 Hz, potencia de 1,8 VA - 60 V DC: 1,8 W
Grado de protección
IP65