Electroválvula VOVK-BT6-M32C-MN-5T1P-B3F

8122788

Código de barras / GTIN : 4052568550905

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Función de la válvula
3/2 vías monoestable cerrada
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
5.5 l/min
Conexión neumática 1
para tubo flexible con Ø interior de 1,5 mm
Presión de funcionamiento
-1 bar - 7 bar