Cable de conexión NEBC-R3Z12G20-KH-15-N-SBS-RSG17-ET-S1
8126918
Código de barras / GTIN : 4052568560959
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión eléctrica 1, tipo de conexión
Conector y tira zócalo
Conexión eléctrica 1, técnica de conexión
RJ45 y regleta de terminales de 12 contactos, 2 filas
Conexión eléctrica 2, tipo de conexión
Conector híbrido
Longitud del cable
15 m