Sensor de presión SPAN-B11R-Q4-PN-PN-L1

8134894

Código de barras / GTIN : 4052568553142

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Valor inicial del margen de medición de la presión
-1 bar
Valor final del margen de medición de la presión
10 bar
Función del elemento de conmutación
Conmutable entre normalmente cerrado/abierto
Conexión neumática
Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm