Racor instantáneo NPQE-DK-G14-Q12-F1A-P10

8144606

Código de barras / GTIN : 4052568581213

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
Rosca exterior G1/4
Conexión neumática 2
Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm
Forma constructiva
Recta
Temperatura ambiente
-5 °C - 60 °C
Diámetro nominal
7 mm