Información sobre el ciclo de vida del producto

Está previsto sustituir el producto.

04/2026 - El producto está siendo retirado. No utilizar para nuevos diseños. Utilice un producto alternativo moderno.

12/2026 - Producto descatalogado. Producto de repuesto.

12/2026 - Producto descatalogado.

Tenga en cuenta lo siguiente: Existe un producto más reciente

Estos son más productos de la misma categoría: Válvulas reguladoras de presión

Póngase en contacto con Festo si necesita ayuda.

Regulador de presión proporcional VPPI-5L-3-G18-0L2H-V1-S1BT

8153295

Código de barras / GTIN : 4052568594961

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Función de la válvula
Regulador de presión proporcional de 3 vías
Conexión neumática 1
G1/8
Margen de regulación de presión
0 bar - 2 bar
Presión de funcionamiento
2 bar - 4 bar
Margen de tensiones de servicio DC
21.6 V - 27.6 V