Racor rápido acodado NPQE-L-Q10-E-F1A-P10

8158799

Código de barras / GTIN : 4052568599263

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
Para tubo flexible con diámetro exterior de 10 mm
Conexión neumática 2
Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm
Forma constructiva
Forma en L
Temperatura ambiente
-5 °C - 60 °C
Diámetro nominal
9.3 mm