Sensor de caudal SFAB-600U-WQ10-PNLK-PNVBA-M12
8162833
Código de barras / GTIN : 4052568594756
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Valor final de la curva característica de caudal
600 l/min
Medio de funcionamiento
Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4] - Dióxido de carbono - Nitrógeno
Presión de funcionamiento
0 bar - 10 bar
Conexión neumática
Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm