Electroválvula VUVG-L10-T32H-AT-M5-1H2L-F1A

8164325

Código de barras / GTIN : 4052568611859

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Función de la válvula
2x3/2 monoestable abierta/cerrada
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
150 l/min
Conexión neumática de utilización
M5
Tipo de accionamiento
Eléctrico