Válvula generadora de presión y de escape MS6-SV-1/2-D-10V24P-2M12-SO-RG

8165924

Código de barras / GTIN : 4052568588854

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
G1/2
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
4300 l/min
Presión de funcionamiento
3.5 bar - 10 bar
Tipo de accionamiento
Eléctrico