Tubo de plástico PUN-H-SF-10X2-SW

8167905

Código de barras / GTIN : 4052568623524

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Diámetro exterior
10 mm
Diámetro interior
6 mm
Presión de funcionamiento en función de la temperatura
-0.95 bar - 13 bar
Temperatura ambiente
-35 °C - 80 °C