Tubo de plástico PUN-H-SF-16X3,1-SW

8167910

Código de barras / GTIN : 4052568623579

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Diámetro exterior
16 mm
Diámetro interior
9.85 mm
Presión de funcionamiento en función de la temperatura
-0.95 bar - 13 bar
Temperatura ambiente
-35 °C - 80 °C