Válvula de arranque progresivo MS4-EDE-1/4-V24-F1A-B

8176511

Código de barras / GTIN : 4052568625474

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
G1/4
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
2000 l/min
Presión de funcionamiento
3 bar - 7 bar
Tipo de accionamiento
Eléctrico