Válvula de arranque progresivo MS6-EDE-1/2-V24-F1A-B
8176513
Código de barras / GTIN : 4052568625498
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
G1/2
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
5000 l/min
Presión de funcionamiento
3 bar - 7 bar
Tipo de accionamiento
Eléctrico