Cable de conexión NEBC-R3G4-ES-2-N-S-R3G4-ET
8188953
Código de barras / GTIN : 4052568781477
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión eléctrica 1, tipo de conexión
Conector
Conexión eléctrica 1, técnica de conexión
RJ45 según IEC 60603-7-3
Conexión eléctrica 2, tipo de conexión
Conector
Conexión eléctrica 2, técnica de conexión
RJ45 según IEC 60603-7-3
Longitud del cable
2 m