Regulador de presión proporcional VEAB-B-26-D13-F-LK-1R1

8191409

Código de barras / GTIN : 4052568684174

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Función de la válvula
Válvula proporcional reguladora de presión de 3 vías, cerrada
Conexión neumática 1
Brida
Conexión eléctrica
M8x1 - Conector - Según EN 60947-5-2
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
17 l/min
Caudal nominal normal 2-3
13 l/min