Racor instantáneo NPQO-D-G14-Q6-P10

8203297

Código de barras / GTIN : 4052568659196

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
Rosca exterior G1/4
Conexión neumática 2
Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm
Diámetro nominal
4.2 mm
Temperatura ambiente
0 °C - 120 °C