Conector enchufable NPQO-D-Q12-Q10-P5
8203320
Código de barras / GTIN : 4052568659523
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión neumática 1
Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm
Conexión neumática 2
Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm
Diámetro nominal
9 mm
Temperatura ambiente
0 °C - 60 °C