Unión en T NPQO-T-Q8-E-P10
8203328
Código de barras / GTIN : 4052568659608
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión neumática 1
Para tubo flexible con diámetro exterior de 8 mm
Conexión neumática 2
Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm
Diámetro nominal
7 mm
Temperatura ambiente
0 °C - 60 °C