Ventosa con rosca de fijación OGVN-35-A-U-G18-F

8204818

Código de barras / GTIN : 4052568929909

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Diámetro de la ventosa
35 mm
Forma de la ventosa con rosca de fijación
Fuelle redondo x1,5
Fuerza de sujeción a la presión nominal de funcionamiento
38 N
Material de la ventosa
PUR