Racor instantáneo en L NPQM-L-G12-Q10-P10-G2

8226859

Código de barras / GTIN : 4052568777067

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
Rosca exterior G1/2
Conexión neumática 2
Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm
Temperatura ambiente
-20 °C - 70 °C
Diámetro nominal
8.5 mm