Regulador de presión proporcional VPPI-1.8L-3-G18-1V1H-A4-S1D

8230850

Código de barras / GTIN : 4052568784119

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Función de la válvula
Regulador de presión proporcional de 3 vías
Conexión neumática 1
G1/8
Margen de regulación de presión
-1 bar - 1 bar
Presión de funcionamiento
1 bar - 2 bar
Margen de tensiones de servicio DC
21.6 V - 27.6 V