Lubricador MS4-LOE-AGC-R
8232827
Código de barras / GTIN : 4052568777913
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión neumática 1
G3/8
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
2200 l/min
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C
Caudal mínimo para la función de lubricación
40 l/min