Unidad de filtro y regulador MS4-LFR-AGC-D7-E-R-V

8232868

Código de barras / GTIN : 4052568778163

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
G3/8
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
1500 l/min
Margen de regulación de presión
0.5 bar - 12 bar
Grado de filtración
40 µm