Filtro MS6-LF-AGF-E-R-V
8232881
Código de barras / GTIN : 4052568782443
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión neumática 1
G1
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
4100 l/min
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C
Presión de funcionamiento
2 bar - 12 bar
Grado de filtración
40 µm