Unidad de filtro y regulador MS6-LFR-1/4-D7-E-R-M-MPA
8232898
Código de barras / GTIN : 4052568778361
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
G1/4
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
2500 l/min
Margen de regulación de presión
0.5 bar - 12 bar
Grado de filtración
40 µm