Tubo metálico plastificado PM-4

9084

Código de barras / GTIN : 4052568020354

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Diámetro exterior
6 mm
Diámetro interior
3.92 mm
Material del tubo flexible
Aleación de forja de aluminio - Tierra de protección
Presión de funcionamiento en función de la temperatura
-0.95 bar - 30 bar
Temperatura ambiente
-29 °C - 65 °C