Válvula de escape rápido SEU-1/4-NPT

9799

Código de barras / GTIN : 4052568303495

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Función de la válvula
Escape rápido
Conexión neumática 1
1/4 NPT
Caudal nominal normal, descarga de aire 6->5 bar
1100 l/min
Presión de funcionamiento
0.5 bar - 10 bar