Sensor de espacio de aire SOPA
Ligero, compacto y muy preciso, la solución neumática impresiona por sus capacidades integradoras: SOPA está equipado con módulo de control, regulación del aire comprimido, desconexión del aire de medición, función de soplado y hasta 4 módulos de medición.
- Solución de utilización sencilla para el control preciso de apoyos y distancias
- Posibilidades de ajuste: IO-Link®, memorización tipo teach-in o ajuste numérico con 3 teclas
- Función integrada de expulsión por soplado
- Indicación por LCD de colores
- Montaje en perfil DIN, en la pared, con taladros pasantes
- Certificación: C-Tick