Acumulador de aire comprimido CRVZS
Acumulador de aire comprimido según AD 2000 de acero inoxidable de alta aleación hasta 20 l de volumen.
- Resistente a la corrosión
- Compensación de oscilaciones en la presión y aplicación como reserva en caso de un consumo repentino de aire
- Preparación de mayores cantidades de aire para el abastecimiento de actuadores de ciclos rápidos
- En parte, con conexión para descarga del condensado
- Para comprobar la aptitud para el contacto con alimentos, véase www.festo.com/sp/crvzs > pestaña «Certificados»
- Fluidos: aire comprimido, vacío