Cable de conexión NEBV
- Para bobinas magnéticas de forma A, forma B o forma C
- Para bobinas magnéticas con rosca M8x1 o M12x1 con codificación A
- Para bobinas magnéticas ZC o diferentes esquemas de conexiones especiales
- Confeccionado en un extremo o en ambos extremos
- Longitud de cable 0,1 ... 30 m
- Con cable de PUR
- Temperatura ambiente -25 ... +80 °C