Acoplamiento interior, acoplamiento exterior KD

Acoplamiento de bloqueo a un lado o a ambos lados según la norma ISO 4414.
  • Acoplamiento de cierre rápido para aplicaciones estándar sin función de seguridad
  • Bloqueo en un lado o en dos
  • Con rosca exterior o interior o con pasamuros o racor rápido roscado
  • Latón niquelado, PP
  • Fluidos: aire comprimido, vacío