Intensificador de presión DPA
Más presión, exactamente donde se necesita: multiplicador de presión de doble émbolo con relación de presión 1:2 para presiones de salida de hasta 16 bar.
- Aumento neumático de la presión, hasta duplicar la presión inicial
- Combinación opcional de intensificador y acumulador de presión
- Posición de montaje opcional
- Llenado previo rápido
- Gran vida útil
- Construcción compacta
- Con posibilidad opcional de detección
- Funcionamiento sostenible gracias a la reducción del nivel de presión